AXC BS - 总线连接器
AXC BS
-
总线连接器
2701582
Axiocontrol总线基座模块,用于AXC 3xxx
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
应用说明
应用说明
只用于工业应用
产品属性
产品类型
DIN导轨连接器
产品系列
Axiocontrol
尺寸
宽度
98.6 mm
高度
33.2 mm
深度
15.5 mm
商业数据
订货号
2701582
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DRAAEZ
产品关键代码
DRAAEZ
GTIN
4046356767484
单件重量(含包装)
30.2 g
单件重量(不含包装)
30 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27242692
ECLASS-15.0
27242692
ETIM
ETIM 10.0
EC002886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
认证
cULus Listed
认证ID: E238705
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
0.132千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助