AXC 3051 - 控制器
2400123

Axiocontrol可用于直接控制Axioline F I/O设备。带有3个以太网接口,可以通过PROFINET或TCP/IP额外连接分布式I/O设备。编程符合IEC 61131-3标准的要求。包括连接器插头和标记区域。

提供免费下载。 下载

产品详情








适配产品

优势

PROFINET 控制器
可并排安装多达63个AXIO I/O模块
集成的UPS,用于将重要的控制数据保存在SD卡上
得益于开放式的控制构架,可以访问Linux®兼容实时操作系统
提供额外的C/C++程序和操作系统元件,因此用途多样且有各种扩展选项
通过SSH连接,确保安全访问控制器操作系统
3x以太网接口
抗电磁干扰性能增强
扩展温度范围为 -25 °C ... 60 °C