用于Axioline I/O系统的PLCnext Control AXC F 2172快速、坚固并且易于使用。该控制器性能卓越且便于操作,适用于恶劣的工业环境。
GTC F 2172
-
控制器
1079808
用于直接控制Axioline I/O的PLCnext Control。带2个以太网接口,编程能力符合IEC 61131-3标准。包括连接器和总线基础模块。
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 产品类型 | 控制器 |
| 产品系列 | PLCnext Control |
| 类型 | 模块 |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 保留数据存储器 | 48 千字节kByte (NVRAM) |
| RAM | 512 Mbyte DDR3 SDRAM |
| 物联网功能: PROFICLOUD | |
| 物联网平台 | PROFICLOUD |
| 支持云计算 | 是 |
| IEC 61131运行时系统 | |
| 程序内存 | 16 Mbyte |
| 数据存储系统 | 32 Mbyte |
| Axioline | |
| 过程数据量 | 最大 8192 位 (每个站) |
| 最大 4096 位 (输入) | |
| 最大 4096 位 (输出) | |
| 支持的设备数目 | 最大 63 (每个站) |
| INTERBUS-Master | |
| 过程数据量 (Axioline最大输入/输出数据) | 最大 8192 位 (每个站) |
| 过程数据量 (Axioline最大输入数据) | 最大 4096 位 (输入) |
| 过程数据量 (Axioline最大输出数据) | 最大 4096 位 (输出) |
| PROFINET | |
| 设备功能 | PROFINET 控制器,PROFINET设备 |
| 规范 | Version 2.3 |
| 更新速率 | 最小 1 ms (4台设备) |
| 最小 16 ms (64个设备) | |
| 过程数据宽度 | 64 Byte ... 512 Byte |
| Conformance Class | A |
| 支持的设备数目 | 最大 64 (在PROFINET控制器) |
| 支持的功能 | MRP FSU |
| MRP | |
| Device ID | 0142hex |
| Vendor ID | 00B0hex |
| 功能 | |
| 支持的编程语言 | 编程符合IEC 61131-3标准 |
| C++ | |
| 厂商指定 | |
| 系统要求 | |
| 应用接口 | OPC UA® |
| 额定条件下的最大功耗 | 典型值 4.8 W (不带I/O) |
| 典型值 4.8 W (不带I/O) | |
| 实时时钟 | |
| 实时时钟 | 是 |
| 实时时钟描述 | 25 °C时,1.73 s/天 = 20 ppm |
| 电位 | |
| 保护电路 | 电源的电涌保护; 电子 |
| 极性保护/电源电压; 电子 | |
| 电位: 通信电源UL馈入(Axioline F本地总线UBus的供电由UL提供) | |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电流消耗 | 最大 442 mA (IO和UL = 24 V时,UBus为1 A) |
| 电耗量 | 典型值 200 mA (没有I/O和UL = 24 V) |
| 功耗 | 最大 10.6 W (电压为UBus时,I/O负载为1 A) |
| 电位: Axioline F本地总线(UBus) 的供电 | |
| 电源电压 | 5 V DC (通过总线基础模块) |
| 电源 | 1 A |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| Axioline F插头 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| Web服务器 | 是 |
| Ethernet | |
| 总线系统 | RJ45 |
| 接口数 | 2 |
| 连接方式 | RJ45 母头连接器 |
| 连接方法方面的注意事项 | 自适应和自交叉 |
| 传输速度 | 10/100 MBit/s (全双工) |
| 传输原理 | 以太网RJ45双绞线 |
| 传输长度 | 最大 100 m |
| 通道数目 | 2 |
| 支持的协议 | HTTP |
| HTTPS | |
| SFTP | |
| SNTP | |
| SNMP | |
| IPsec | |
| syslog | |
| OPC UA | |
| Axioline F 本地总线 | |
| 接口数 | 1 |
| 连接方式 | 总线基础模块 |
| 传输速度 | 100 Mbps |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 45 mm |
| 高度 | 126.93 mm |
| 深度 | 75 mm |
| 关于尺寸数据的注意事项 | 使用TH 35-7.5导轨(符合 EN60715)时该深度有效。 |
| 颜色 | 灰色 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C 最高可达海拔2000 m (注意降容) |
| -25 °C ... 55 °C 最高可达海拔3000 m (注意降容) | |
| ≤ 55 °C (UBus上最多1 A) | |
| > 55 °C ... 60 °C (仅与Axioline F电源模块AXL F PWR 1H搭配使用(订货号2688297)) | |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准) |
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准) |
| 冲击力(运行) | 10g (抗冲击测试符合EN 60068-2-27) |
| 振动(操作) | 5g |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 58 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔4500 m) |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | cULus |
| 证书 | E238705 |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 符合EMC 指标 | 抗干扰测试符合EN IEC 61000-6-2标准 静电放电(ESD)IEC 61000-4-2 标准B ,±6 kV触点放电,±8 kV空气放电 |
| 抗干扰测试符合EN IEC 61000-6-2标准 电磁场IEC 61000-4-3 标准A,场强: 10 V/m | |
| 抗干扰测试符合EN IEC 61000-6-2标准 快速瞬态(脉冲)IEC 61000-4-4 标准 B,±2 kV | |
| 抗干扰测试符合EN IEC 61000-6-2标准 瞬态过电压(电涌)IEC 61000-4-5 标准B;直流电源线:±0.5 kV/±1.0 kV(对称/不对称);现场总线电缆屏蔽:±1.0 kV | |
| 抗干扰测试符合EN IEC 61000-6-2标准 传导干扰IEC 61000-4-6 标准A,测试电压10 V | |
| 噪音排放测试符合EN IEC 61000-6-4标准 级 A |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 1079808 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRADAC |
| 产品关键代码 | DRADAC |
| GTIN | 4055626800578 |
| 单件重量(含包装) | 289.8 g |
| 单件重量(不含包装) | 225.6 g |
| 原产地 | 交货时随附原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
适配产品
优势
PROFINET支持
连接至PROFICLOUD
支持多种协议,例如:http、https、FTP、SNTP、SNMP、SMTP、SQL、MySQL、DCP等
可并排安装多达63个AXIO I/O模块
2个以太网接口(集成开关)
抗电磁干扰性能增强
扩展温度范围为 -25 °C ... 60 °C
Linux操作系统
支持高级语言