SPE-T1-BH-M8MSM-STRM-90 - 控制柜穿板式连接器
1358333

控制柜穿板式连接器, 保护等级: IP20, 位数: 2, 标识材料: PA 6.6

产品详情








适配产品



优势

结构紧凑
轻松集成到壳体面板
坚固耐用的工业设计
数据传输速率最高600 MHz

常见问题


该连接器可用于哪个IEEE单对以太网标准?

下表根据IEEE 802.3标准对SPE标准进行定义。... 查看更多

下表根据IEEE 802.3标准对SPE标准进行定义。

查看更多

即使组件未插入,也能达到IP6x防护等级吗?

插接和未插接状态下的防护等级信息请见产品“附件”栏下的相关壳体螺钉连接器。