HC-M-HV-MOD-BU
-
插芯模块
1604999
HEAVYCON插芯模块,孔式,2芯,5000V,压接
产品详情
| 概述 | 用于HEAVYCON外壳类型B6至B48,需要使用HC-M-MHR...铰接式固定支架,CK2.5-ED...压接触点(压接触点不包括在标准供货范围内) |
| 组装说明 | 适用h >= 72 mm的HC外壳。仅在无负载/电压时,才能进行插拔连接。 |
| 组装步骤: - 将导线剥去9.5 mm, - 将剥去外皮的导线部分通过带锁插头连接(导线直径> 3.2 mm), - 用CK2.5...ED压接插针将导线(有延长的带锁插头)压接, - 将带锁插头与压接插针以及模块的绝缘部分锁接在一起。 |
| 产品类型 | 模块化插芯 |
| 系列 | HC-M-HV |
| 应用 | 高压 |
| 位数 | 2 |
| 连接图表 | 2 |
| 触点编码 | I, II |
| 模块插槽数目 | 2 |
| 触点类型 | 车削 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 连接技术 | |
| 连接系统 | 压接 |
| 导线连接 | |
| 导线横截面 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 可连接导线横截面AWG | 20 ... 12 |
| 单根电线的剥线长度 | 9.5 mm |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 34.2 mm |
| 高度 | 62 mm |
| 长度 | 29.4 mm |
| 机械特性 | |
| 最小外壳高度 | 72 mm |
| 接点直径 | 2.5 mm |
| 额定电压(III/3) | 2900 V (导线-PE) |
| 5000 V (导线-导线) | |
| 电源触点额定电压 | 2900/5000 V |
| 额定过电压 | 15 kV |
| 额定电流 | 16 A |
| 测试电压 | 10 kV AC |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 500 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 接触件材料 | 铜合金 |
| 材料接触表面 | Ag(选配Au) |
| 接触件载体材料 | PC/PTFE |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 125 °C |
| 订货号 | 1604999 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | AF7ACB |
| 产品关键代码 | AF7ACB |
| GTIN | 4017918893279 |
| 单件重量(含包装) | 61.7 g |
| 单件重量(不含包装) | 58.5 g |
| 原产地 | DE |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
适配产品
-
-
CK2,5-ED-0,75BU AG - 压接插针 1663653
-
CK2,5-ED-1,00BU AG - 压接插针 1663666
-
CK2,5-ED-1,50BU AG - 压接插针 1663679
-
CK2,5-ED-2,50BU AG - 压接插针 1663682
-
CK2,5-ED-3,00BU AG - 压接插针 1663695
-
CK2,5-ED-4,00BU AG - 压接插针 1663705
-
CK2,5-ED-0,50F AG - 压接插针 1273612
-
CK2,5-ED-0,75F AG - 压接插针 1273611
-
CK2,5-ED-1,00F AG - 压接插针 1273610
-
CK2,5-ED-1,50F AG - 压接插针 1273609
-
CK2,5-ED-2,50F AG - 压接插针 1273607
-
CK2,5-ED-3,00F AG - 压接插针 1273606
-
CK2,5-ED-4,00F AG - 压接插针 1273604
-
CK2,5-ED-0,37BU AU - 压接插针 1585647
-
CK2,5-ED-0,5BU AU - 压接插针 1674859
-
CK2,5-ED-1,00BU AU - 压接插针 1674833
-
CK2,5-ED-1,50BU AU - 压接插针 1674820
-
CK2,5-ED-2,50BU AU - 压接插针 1674862
-
CK2,5-ED-4,00BU AU - 压接插针 1674846
-
CK2,5-ED-0,37F AU - 压接插针 1273567
-
CK2,5-ED-0,50F AU - 压接插针 1273564
-
CK2,5-ED-1,00F AU - 压接插针 1271379
-
CK2,5-ED-1,50F AU - 压接插针 1271375
-
CK2,5-ED-2,50F AU - 压接插针 1271376
-
CK2,5-ED-4,00F AU - 压接插针 1271372