HC-M-17-MOD-ST
-
插芯模块
1636473
HEAVYCON插芯模块,针式,17芯,压接
产品详情
| 概述 | 用于HEAVYCON外壳类型B6至B48,需要使用HC-M-MHR...铰接式固定支架,CK1.6-ED...压接插针(压接插针不包括在标准供货范围内) |
| 组装说明 | 外壳高度≥52 mm。 仅在无负载/电压时,才能进行插拔连接。 |
| 产品类型 | 模块化插芯 |
| 系列 | HC-M-17 |
| 应用 | 信号 |
| 位数 | 17 |
| 连接图表 | 17 |
| 触点编码 | 1 - 17 |
| 模块插槽数目 | 1 |
| 触点类型 | 车削 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 连接技术 | |
| 连接系统 | 压接 |
| 导线连接 | |
| 导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导线横截面AWG | 26 ... 14 |
| 单根电线的剥线长度 | 8 mm (6 (2.5 mm²)) |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 34.2 mm |
| 高度 | 34 mm |
| 长度 | 14.6 mm |
| 机械特性 | |
| 最小外壳高度 | 52 mm |
| 接点直径 | 1.6 mm |
| 额定电压(III/3) | 160 V |
| 额定过电压 | 2.5 kV |
| 额定电流 | 10 A |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 500 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 接触件材料 | 铜合金 |
| 材料接触表面 | Ag(选配Au) |
| 接触件载体材料 | PC |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 125 °C |
| 订货号 | 1636473 |
| 包装单位 | 2 pc |
| 最小订货量 | 2 pc |
| 销售关键代码 | AF7ACB |
| 产品关键代码 | AF7ACB |
| GTIN | 4046356028219 |
| 单件重量(含包装) | 9.93 g |
| 单件重量(不含包装) | 7.65 g |
| 原产地 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
CK1,6-ED-0,50ST AG - 压接插针 1663349
-
CK1,6-ED-0,75ST AG - 压接插针 1663352
-
CK1,6-ED-1,00ST AG - 压接插针 1663365
-
CK1,6-ED-1,50ST AG - 压接插针 1663378
-
CK1,6-ED-2,50ST AG - 压接插针 1663381
-
CK1,6-ED-ST-POF - 针式接点 1884995
-
CK1,6-ED-0,37ST AU - 压接插针 1674901
-
CK1,6-ED-0,50ST AU - 压接插针 1672453
-
CK1,6-ED-0,75ST AU - 压接插针 1674914
-
CK1,6-ED-1,00ST AU - 压接插针 1674888
-
CK1,6-ED-1,50ST AU - 压接插针 1674875
-
CK1,6-ED-2,50ST AU - 压接插针 1674927
-
CRIMPFOX-TC 4 - 压线钳 1212113