HC-M-04-MOD-BUC
-
插芯模块
1585605
HEAVYCON插芯模块,孔式,4芯,40 A,压接
产品详情
| 组装说明 | 适用高度>= 52 mm的外壳。仅在无负载/电压时,才能进行插拔连接。 |
| 插芯不能与HC-B..-TMB-SD-IP65 或 HC-B..-TMS-SD-IP65 保护盖同时使用。 |
| 产品类型 | 模块化插芯 |
| 系列 | HC-M-04 |
| 应用 | 电源 |
| 位数 | 4 |
| 连接图表 | 4 |
| 触点编码 | 1 - 4 |
| 模块插槽数目 | 1 |
| 触点类型 | 车削 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 连接技术 | |
| 连接系统 | 压接 |
| 导线连接 | |
| 导线横截面 | 1.5 mm² ... 6 mm² |
| 可连接导线横截面AWG | 16 ... 10 |
| 单根电线的剥线长度 | 9 mm (用于1.5 mm² ... 2.5 mm²) |
| 9.6 mm (4 ... 6 mm²) | |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 34.2 mm |
| 高度 | 40.9 mm |
| 长度 | 14.6 mm |
| 机械特性 | |
| 接点直径 | 4 mm |
| 额定电压(III/3) | 830 V |
| 额定过电压 | 8 kV |
| 额定电流 | 40 A |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 500 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 接触件材料 | 铜合金 |
| 材料接触表面 | Ag |
| 接触件载体材料 | PC |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 125 °C |
| 订货号 | 1585605 |
| 包装单位 | 2 pc |
| 最小订货量 | 2 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | AF7ACB |
| 产品关键代码 | AF7ACB |
| GTIN | 4046356290043 |
| 单件重量(含包装) | 10.85 g |
| 单件重量(不含包装) | 10.4 g |
| 原产地 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
CK4,0-ED-2,50BU AG - 压接插针 1663284
-
CK4,0-ED-4,00BU AG - 压接插针 1663297
-
CK4,0-ED-6,00BU AG - 压接插针 1663307
-
CK4,0-ED-10,00BU AG - 压接插针 1586183
-
CK4,0-ED-1,50F AG - 压接插针 1274089
-
CK4,0-ED-2,50F AG - 压接插针 1274088
-
CK4,0-ED-4,00F AG - 压接插针 1274087
-
CK4,0-ED-6,00F AG - 压接插针 1274086
-
CK4,0-ED-10,00F AG - 压接插针 1274085
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - 拆装工具 1072064
-
CRIMPFOX-TC 4 - 压线钳 1212113
-
CRIMPFOX-TC 10 - 压线钳 1212114