HC-M-02-MOD-BUC
-
插芯模块
1587519
插芯模块,位数: 2, 孔式插头, 压接, 1000 V,40 A, 1.5 mm2 ... 10 mm2, 应用: 电源
插芯模块,位数: 2, 孔式插头, 压接, 1000 V,40 A, 1.5 mm2 ... 10 mm2, 应用: 电源
| 产品类型 | 模块化插芯 |
| 系列 | HC-M-02 |
| 应用 | 电源 |
| 位数 | 2 |
| 连接图表 | 2 |
| 触点编码 | 1 - 2 |
| 模块插槽数目 | 1 |
| 触点类型 | 车削 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 连接技术 | |
| 连接系统 | 压接 |
| 连接符合标准 | IEC / EN |
| 导线连接 | |
| 导线横截面 | 1.5 mm² ... 10 mm² |
| 可连接导线横截面AWG | 16 ... 8 |
| 单根电线的剥线长度 | 9 mm (用于1.5 mm² ... 2.5 mm²) |
| 9.6 mm (4 mm² ... 6 mm²) | |
| 18 mm (10 mm²) | |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 34.2 mm |
| 高度 | 42.4 mm |
| 长度 | 14.6 mm |
| 机械特性 | |
| 接点直径 | 4 mm |
| 额定电压(III/3) | 1000 V |
| 额定过电压 | 8 kV |
| 额定电流 | 40 A |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 500 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 接触件材料 | 铜合金 |
| 材料接触表面 | Ag |
| 接触件载体材料 | PC |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 125 °C |
| 订货号 | 1587519 |
| 包装单位 | 2 pc |
| 最小订货量 | 2 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | AF7ACB |
| 产品关键代码 | AF7ACB |
| GTIN | 4046356527927 |
| 单件重量(含包装) | 12.7 g |
| 单件重量(不含包装) | 12.7 g |
| 原产地 | DE |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |