HC-K10/26-EBUC
-
插芯
1580535
插芯,位数: 10+16+10+2PE, 尺寸: B16, 电源针位: 10, 控制针位: 26, 每位接线数目: 1, 孔式插头, 压接, 250 V,10 A, 0.14 mm2 ... 2.5 mm2
产品详情
| 概述 | 适用B16系列HEAVYCON ADVANCE和HEAVYCON外壳,压接插针:CK 1.6-ED...(不在供货范围内) |
| 概述 | 仅在无负载/电压时,才能插拔连接器。 |
| 组装说明 | 为确保正确使用,需安装在至少具有IP54防护等级的外壳中 |
| 产品类型 | 固定芯数的插芯 |
| 系列 | HC-K |
| 类型 | B16 |
| B32 | |
| 连接图表 | 10+16+10+2PE |
| 每位接线数目 | 1 |
| 大功率触点数 | 10 |
| 控制触点数 | 26 |
| 触点类型 | 车削 |
| 屏蔽 | 无 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 34 mm |
| 高度 | 35 mm |
| 长度 | 84 mm |
| 钻孔距离,水平 | 77.5 mm |
| 连接技术 | |
| 连接系统 | 压接 |
| 每位接线数目 | 1 |
| 连接符合标准 | IEC / EN |
| 导线连接 | |
| 导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导线横截面AWG | 26 ... 14 |
| 紧固扭矩 | 0.8 Nm ... 1.2 Nm (PE 连接) |
| 0.5 Nm ... 0.8 Nm (用于安装在HEAVYCON壳体中的安装螺钉) | |
| 单根电线的剥线长度 | 8 mm |
| 6 mm (2.5 mm²) | |
| 额定电压(III/3) | 250 V (5-9/28-32 芯) |
| 400 V (1-4/10-13/24-27/33-36 芯) | |
| 1000 V (14-23 芯) | |
| 额定过电压 | 4 kV (5-9/28-32 芯) |
| 6 kV (1-4/10-13/24-27/33-36 芯) | |
| 8 kV (14-23 芯) | |
| 额定电流 | 10 A |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 500 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 接触件材料 | 铜合金 |
| 材料接触表面 | Ag(选配Au) |
| 接触件载体材料 | PA |
| 标准/条例 | PA |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 125 °C (包括针位加热) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 125 °C |
| 环境温度(组装) | -40 °C ... 125 °C |
| 结构和测试规定 | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1,DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 | |
| 测试 | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1,DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 | |
| 测试 | |
| 标准/规范 | PA: 铁路车辆防火 — 需要整套R22、R23和R24 符合DIN EN 45545-2标准 (风险层 HL1 - HL3) |
| 订货号 | 1580535 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | AF7ABA |
| 产品关键代码 | AF7ABA |
| GTIN | 4046356463317 |
| 单件重量(含包装) | 73.5 g |
| 单件重量(不含包装) | 73.35 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
适配产品
-
HC-CP-CK1.6-PL - 编码元件 1095422
-
HC-CB - 编码螺栓 1772722
-
HC-CST - 编码元件 1676857
-
HC-CBU - 编码元件 1676860
-
CK1,6-ED-0,37BU AG - 压接插针 1663394
-
CK1,6-ED-0,50BU AG - 压接插针 1663404
-
CK1,6-ED-0,75BU AG - 压接插针 1663417
-
CK1,6-ED-1,00BU AG - 压接插针 1663420
-
CK1,6-ED-1,50BU AG - 压接插针 1663433
-
CK1,6-ED-2,50BU AG - 压接插针 1663446
-
CK1,6-ED-BU-POF - 孔式插针 1885004
-
CK1,6-ED-0,37BU AU - 压接插针 1674969
-
CK1,6-ED-0,50BU AU - 压接插针 1674480
-
CK1,6-ED-0,75BU AU - 压接插针 1672440
-
CK1,6-ED-1,00BU AU - 压接插针 1674943
-
CK1,6-ED-1,50BU AU - 压接插针 1674930
-
CK1,6-ED-2,50BU AU - 压接插针 1674985
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - 安装工具 1089092
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - 拆装工具 1072069
优势
抗冲击和振动,符合DIN EN 61373标准