HC-D 40-ESTC
-
插芯
1772502
HEAVYCON针式插芯,D40系列,40芯,压接
产品详情
| 概述 | 适用HC-D40外壳和CK1.6-ED压接插针(压接插针选配) |
| 组装说明 | ——须使用HC-CST(1676857)编码针和HC-CBU(1676860)编码插座。 |
| 仅在无负载/电压时,才能插拔连接器。 |
| 产品类型 | 固定芯数的插芯 |
| 类型 | B16 |
| B32 | |
| 位数 | 40 |
| 连接图表 | 40+PE |
| 触点类型 | 车削 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 34 mm |
| 高度 | 32.5 mm |
| 长度 | 84.5 mm |
| 连接技术 | |
| 连接系统 | 压接 |
| 连接符合标准 | IEC / EN |
| 导线连接 | |
| 导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导线横截面AWG | 26 ... 14 |
| 单根电线的剥线长度 | 8 mm |
| 6 mm (2.5 mm²) | |
| 额定电压(III/3) | 250 V |
| 额定过电压 | 4 kV |
| 额定电流 | 10 A |
| 测试电压 | 4 kV AC |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 500 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 接触件材料 | 铜合金 |
| 材料接触表面 | Ag(选配Au) |
| 接触件载体材料 | PA |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 125 °C (包括针位加热) |
| 结构和测试规定 | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1,DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 | |
| 测试 | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1,DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 |
| 订货号 | 1772502 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 10 pc |
| 销售关键代码 | AF7ABE |
| 产品关键代码 | AF7ABE |
| GTIN | 4017918037178 |
| 单件重量(含包装) | 67 g |
| 单件重量(不含包装) | 66.57 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |