触点插芯 包括4个安装螺钉
HC-COM- 4/2-ESTC
-
插芯
1408504
插芯,位数: 4+2+PE, 尺寸: COM, 电源针位: 4, 控制针位: 2, 针式插头, 压接, 250 V,40 A, 0.14 mm2 ... 2.5 mm2, 应用: 电源/信号, 仅适用于塑料外壳
产品详情
| 概述 | 仅在无负载/电压时,才能插拔连接器。 |
| 概述 | 适用于压接插针CK4.0-ED.. (电源回路),CK1.6-ED...(控制电路) |
| 组装说明 | 为确保正确使用,需安装在至少具有IP54防护等级的外壳中 |
| 产品类型 | 固定芯数的插芯 |
| 系列 | HC-COM |
| 应用 | 电源/信号 |
| 类型 | COM |
| 位数 | 6 |
| 连接图表 | 4+2+PE |
| 触点编码 | 1 - 4 (电源针位) |
| 11 - 12 (控制针位) | |
| 大功率触点数 | 4 |
| 控制触点数 | 2 |
| 触点类型 | 车削 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 25.6 mm |
| 高度 | 48.05 mm |
| 长度 | 45 mm |
| 机械特性 | |
| 接点直径 | 4 mm |
| 连接技术 | |
| 连接系统 | 压接 (信号插针) |
| 压接 (电源针位) | |
| 连接符合标准 | IEC / EN |
| 导线连接 | |
| 导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² (控制针位) |
| 1.5 mm² ... 6 mm² (电源针位) | |
| 可连接导线横截面AWG | 16 ... 10 (电源针位) |
| 26 ... 14 (控制针位) | |
| 单根电线的剥线长度 | 9 mm (电力1.5 mm² ... 2.5 mm²) |
| 9.6 mm (电力4 mm² ... 6 mm²) | |
| 8 mm (信号) | |
| 6 mm (信号2.5 mm²) | |
| 额定电压(III/3) | 250 V (控制针位) |
| 400 V (相位接地电源插针) | |
| 690 V (相 - 相触点功率) | |
| 电源触点额定电压 | 400/690 V |
| 250 | |
| 额定过电压 | 6 kV (相 - 相触点功率) |
| 4 kV (控制针位) | |
| 额定电流 | 40 A (电源针位) |
| 10 A (控制针位) |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 500 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 密封材料 凹口密封圈 | NBR |
| 接触件材料 | 铜合金 |
| 材料接触表面 | Ag(选配Au) |
| 接触件载体材料 | PC |
| 触点表面材料,电源触点 | Ag |
| 触点表面材料,控制触点 | Ag(选配Au) |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 100 °C (包括针位加热) |
| 订货号 | 1408504 |
| 包装单位 | 2 pc |
| 最小订货量 | 2 pc |
| 销售关键代码 | AF7ABH |
| 产品关键代码 | AF7ABH |
| GTIN | 4046356618212 |
| 单件重量(含包装) | 21.63 g |
| 单件重量(不含包装) | 21 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (CAS编号: 不适用) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS编号: 119-47-1) | |
| SCIP | bda4d8f2-f85c-4a39-862b-f22124e2cbcb |
适配产品
-
-
CK4,0-ED-2,50ST AG - 压接插针 1663242
-
CK4,0-ED-6,00ST AG - 压接插针 1663268
-
CK1,6-ED-0,37ST AG - 压接插针 1663336
-
CK1,6-ED-0,50ST AG - 压接插针 1663349
-
CK1,6-ED-0,75ST AG - 压接插针 1663352
-
CK1,6-ED-1,00ST AG - 压接插针 1663365
-
CK1,6-ED-1,50ST AG - 压接插针 1663378
-
CK1,6-ED-2,50ST AG - 压接插针 1663381
-
CK1,6-ED-0,37ST AU - 压接插针 1674901
-
CK1,6-ED-0,50ST AU - 压接插针 1672453
-
CK1,6-ED-0,75ST AU - 压接插针 1674914
-
CK1,6-ED-1,00ST AU - 压接插针 1674888
-
CK1,6-ED-1,50ST AU - 压接插针 1674875
-
CK1,6-ED-2,50ST AU - 压接插针 1674927
-
CK4,0-ED-1,50ST AG - 压接插针 1663239
-
CK4,0-ED-4,00ST AG - 压接插针 1663255
-
CK4,0-ED-10,00ST AG - 压接插针 1586198
-
CK4,0-ED-1,50M AG - 压接插针 1274097
-
CK4,0-ED-2,50M AG - 压接插针 1274094
-
CK4,0-ED-4,00M AG - 压接插针 1274093
-
CK4,0-ED-6,00M AG - 压接插针 1274092
-
CK4,0-ED-10,00M AG - 压接插针 1274091
-
HC-COM- 4/2-EBUC - 插芯 1408517
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - 安装工具 1089092
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - 拆装工具 1072069
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - 拆装工具 1072064
优势
抗冲击和振动,符合DIN EN 61373标准