HC-B 6-ESTZZ - 插芯
HC-B 6-ESTZZ
-
插芯
1687860
HEAVYCON针式插芯,B6系列,6芯,每个针位2个回拉式弹簧连接
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
安装
组装说明
对于高 h≥72 mm的外壳。仅在无负载/电压时,才能进行插拔式连接。
产品属性
产品类型
固定芯数的插芯
系列
HC-B
类型
B6
位数
6
连接图表
6+PE
触点编码
1 - 6
绝缘特性
过电压类别
III
污染等级
3
尺寸
尺寸图
宽度
34 mm
高度
35 mm
长度
51.5 mm
机械特性
最小外壳高度
72 mm
连接数据
连接技术
连接系统
回拉式弹簧连接
导线连接
导线横截面
0.14 mm² ... 2.5 mm²
可连接导线横截面AWG
26 ... 14
单根电线的剥线长度
10 mm ±1 mm
电气特性
额定电压(III/3)
500 V
额定过电压
6 kV
额定电流
16 A
机械特性
机械参数
插/拔周期
≥ 500
材料规格
阻燃等级,符合UL 94
V0
接触件材料
铜合金
材料接触表面
Ag
接触件载体材料
PC
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 125 °C (包括针位加热)
商业数据
订货号
1687860
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
AF7ABC
产品关键代码
AF7ABC
GTIN
4017918924140
单件重量(含包装)
64.1 g
单件重量(不含包装)
64.1 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440205
ECLASS-15.0
27440205
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
HC-B-PES
-
螺栓
1604997
HC-CST
-
编码元件
1676857
HC-CBU
-
编码元件
1676860
HC-CB
-
编码螺栓
1772722
HC-B-ZG
-
固线夹
1685327
HC-B-ZS
-
固线夹
1685330
HC-SMR-B 6
-
导轨安装支架
1687956
HC-SMR-2B 6
-
导轨安装支架
1687998
HC-SMP 125-B 6-AML
-
导轨安装支架
1660957
HC-B 24-ADP-B 6-GY
-
适配器板
1660407
HC-B 6-ANDOCK
-
安装框
1586112
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助