HC-B 6-ESTS
-
插芯
1771037
HEAVYCON针式插芯,B6系列,6芯,螺钉连接
产品详情
| 组装说明 | 仅在无负载/电压时,才能插拔连接器。 |
| 产品类型 | 固定芯数的插芯 |
| 类型 | B6 |
| 位数 | 6 |
| 连接图表 | 6+PE |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 34 mm |
| 高度 | 35 mm |
| 长度 | 51.5 mm |
| 连接技术 | |
| 连接系统 | 螺钉连接 |
| 连接符合标准 | IEC / EN |
| 导线连接 | |
| 导线横截面 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² (适用于带套管的柔性导线) |
| 0.5 mm² ... 4 mm² (PE螺钉) | |
| 可连接导线横截面AWG | 20 ... 14 |
| 20 ... 12 (PE螺钉) | |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm |
| 单根电线的剥线长度 | 7 mm |
| 额定电压(III/3) | 500 V |
| 额定过电压 | 6 kV |
| 额定电流 | 16 A |
| 测试电压 | 3 kV AC |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 500 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 接触件材料 | 铜合金 |
| 材料接触表面 | Ag |
| 接触件载体材料 | PA |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 125 °C (包括针位加热) |
| 结构和测试规定 | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1,DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 | |
| 测试 | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1,DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 |
| 订货号 | 1771037 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 10 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | AF7ABC |
| 产品关键代码 | AF7ABC |
| GTIN | 4017918035778 |
| 单件重量(含包装) | 59.28 g |
| 单件重量(不含包装) | 59.28 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |