HC-A 10-EBUS - 插芯
HC-A 10-EBUS
-
插芯
1773077
HEAVYCON孔式插芯,A10系列,10芯,螺钉连接
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
概述
适用HC-D15系列外壳
安装
组装说明
仅在无负载/电压时,才能插拔连接器。
产品属性
产品类型
固定芯数的插芯
系列
HC-A
类型
D15
位数
10
连接图表
10+PE
触点编码
1 - 10
螺丝刀刀口
0.5 x 3.5 mm
绝缘特性
过电压类别
III
污染等级
3
尺寸
尺寸图
宽度
23 mm
高度
33 mm
长度
55.5 mm
钻孔距离,水平
49.5 mm
钻孔距离,垂直
16 mm
连接数据
连接技术
连接系统
螺钉连接
连接符合标准
IEC / EN
导线连接
导线横截面
0.5 mm² ... 2.5 mm² (适用于带套管的柔性导线)
可连接导线横截面AWG
20 ... 14
紧固扭矩
0.5 Nm
单根电线的剥线长度
7 mm
电气特性
额定电压(III/3)
250 V
额定过电压
4 kV
额定电流
16 A
测试电压
4 kV AC
机械特性
机械参数
插/拔周期
≥ 500
材料规格
阻燃等级,符合UL 94
V0
接触件材料
铜合金
材料接触表面
Ag
接触件载体材料
PA
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 125 °C (包括针位加热)
标准和规范
结构和测试规定
DIN VDE 0627/86
DIN VDE 0110/02.79
DIN VDE 0110-1/04.97
IEC 60664-1,DIN IEC 60512
IEC 60352
测试
DIN VDE 0627/86
DIN VDE 0110/02.79
DIN VDE 0110-1/04.97
IEC 60664-1,DIN IEC 60512
IEC 60352
商业数据
订货号
1773077
包装单位
10 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
AF7ABB
产品关键代码
AF7ABB
GTIN
4017918134402
单件重量(含包装)
59.92 g
单件重量(不含包装)
59.57 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440205
ECLASS-15.0
27440205
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
HC-A-PES
-
螺栓
1584868
HC-CST
-
编码元件
1676857
HC-CBU
-
编码元件
1676860
HC-CB
-
编码螺栓
1772722
HC-SMR-D15
-
导轨安装支架
1604010
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助