SACC-CI-M12FSD-4P SMD TX - 插芯
1238916

插芯,4-位置,孔式, 直头, M12,D-编码,SMD回流焊, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅

产品详情








适配产品



优势

采用两件式的插头式设备连接器,降低了安装成本
包装可用于自动取放和组装
提供所有公共引脚分配和编码
设备整合极为方便轻松:借助带螺纹安装件的机械端口螺钉连接、压入轮廓或可以直接整合到前板中
可选的屏蔽连接和密封件,在设备未插入时使用