AXL CNS 4L-O/D/UA/E1/E2 - 连接器套件
AXL CNS 4L-O/D/UA/E1/E2
-
连接器套件
2700984
Axioline F插头套件(用于例如AXL F AI8 1F、AXL F AO8 1F)
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
连接器套件
应用
Axioline
连接数据
连接方式
直插式连接
硬导线横截面
0.2 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 1.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
24 ... 16
剥线长度
8 mm
商业数据
订货号
2700984
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
DRI2Z1
产品关键代码
DRI2Z1
GTIN
4046356668804
单件重量(含包装)
62 g
单件重量(不含包装)
62 g
原产地
交货时随附原产国信息。
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
AXL F AI8 1F
-
模拟量模块
2688064
AXL F RTD8 1F
-
温度模块
2688077
AXL F AO8 1F
-
模拟量模块
2688080
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助