SACC-MS-4PL SCO - 连接器
1095770

连接器,4-位置,插头 直头 M12,编码: A,直插式连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆外径 4 mm ... 8 mm

产品详情









优势

Push-in Technology技术可以轻松地进行免工具连接
配有手柄,可以方便地连接柔性导线
可靠快速连接电气电缆
灵活的信号和数据接线
Push-in Technology技术可以轻松地进行免工具连接