SACC-M12MS-5CON-PG11-DUO VA - 连接器
1403371

连接器,5-位置,插头 直头 M12,编码: A,螺钉连接,螺圈材料: 不锈钢1.4404,电缆密封 Pg11-DUO,电缆外径 2.1 mm ... 3 mm / 4 mm ... 5.2 mm

产品详情








适配产品



优势

防护等级高,能在现场安全使用
螺钉连接:适用于多种不同导体的成熟连接技术
节省空间:可通过开槽连接块将两个传感器连接到一个插拔式连接器上