QPD STAK 3PE1,5 GY - 连接器
1490380

连接器,接线方式: 快速免剥线,位数: 3+PE,0.5 mm2 ... 1.5 mm2,400 V,16 A AC/DC,灰色,带一个QUICKON螺母,电缆外径: 7 mm ... 13 mm,可用于百叶窗、窗帘、卷帘和遮阳篷的电机接口的连接器

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









适配产品




优势

兼容百叶窗、窗帘、卷帘和遮阳篷的所有经典电机接口
便捷:轻松快速安装无需特殊工具
创新且省时——QUICKON速联技术,现场连接时最多可节省80 %的时间
QPD STAK/STAS可用于符合IEC 60335标准的家用电器
根据DIN EN 0105标准的要求,防插错机械编码可实现更安全的连接以防止插错和防触电保护