套件包括一个5位 PRC现场连接器,适用于1.5 mm2至6.0 mm2的导线横截面以及8 mm至21 mm的导线外直径,以及四个1位SUNCLIX现场连接器(2x耦合器,2x插头),适用于2.5 mm2至6.0 mm2的导线横截面。
TÜV Rheinland
认证ID: R 60168292 0001| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 690 V | 35 A | |||
变频器连接套件包括1x AC现场连接器(PRC系列)和4x “SUNCLIX” DC现场连接器(2对)
套件包括一个5位 PRC现场连接器,适用于1.5 mm2至6.0 mm2的导线横截面以及8 mm至21 mm的导线外直径,以及四个1位SUNCLIX现场连接器(2x耦合器,2x插头),适用于2.5 mm2至6.0 mm2的导线横截面。
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 690 V | 35 A | |||
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 21.4 A | |||
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 32 A | |||