K-8E-M23F8/20,0-H00/M23FK-C5-S
-
两侧均为塑封插拔式连接器
1698694
两侧均为塑封插拔式连接器,系列: KSH, M23-孔式插头, 直头,塑封,位数: 4+4+4+PE,锁紧类型: SPEEDCON, 与 M23-孔式插头, 弯头,可旋转,-120°左/120°右,位数: 4+4+4+PE,锁紧类型: SPEEDCON,屏蔽: 有,外部护套颜色: 橙色 RAL 2003, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第二季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供
产品详情
适配产品
优势
仅需一个连接器即可传输信号、数据和电力
CAT5数据接口,可用于最高100 Mbps
选配SPEEDCON速连系统,缩短了连接时间
防护等级高,可在现场安全使用
持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案