K-5E-M40 M9/2,0-C04/M40 F8 - 两侧均为塑封插拔式连接器
1620348

两侧均为塑封插拔式连接器,系列: KSM, M40-孔式插头, 直头,塑封,位数: 2+3+PE,锁紧类型: 螺钉锁紧, 与 M40-针式插头, 直头,塑封,位数: 2+3+PE,电缆长度: 2 m,屏蔽: 有,外部护套颜色: 橙色 RAL 2003

产品详情








适配产品



优势

标准产品:坚固的无卤素PUR电缆
简单安全:已经过100%电气测试和组装,可立即使用
一端或两端带预制的电缆
灵活度高:可提供客户特制的组装件和电缆长度