K-5E-M23 M9/5,0-C03/M23 F8X - 两侧均为塑封插拔式连接器
1244208

两侧均为塑封插拔式连接器,系列: KSF, M23-孔式插头, 直头,塑封,位数: 5+PE,锁紧类型: 螺钉锁紧, 与 M23-针式插头, 直头,塑封,位数: 5+PE,电缆长度: 5 m,屏蔽: 有,外部护套颜色: 橙色 RAL 2003, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅

产品详情









适配产品



优势

标准产品:坚固的无卤素PUR电缆
简单安全:已经过100%电气测试和组装,可立即使用
一端或两端带预制的电缆
灵活度高:可提供客户特制的组装件和电缆长度