K-17-M23 M9/5,0-E01/M23 F8 - 两侧均为塑封插拔式连接器
1619296

两侧均为塑封插拔式连接器, 直头,塑封, 直头,塑封,电缆长度: 5 m,屏蔽: 有,外部护套颜色: 绿色, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2027年第一季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供

产品详情









适配产品



优势

标准产品:坚固的无卤素PUR电缆
简单安全:已经过100%电气测试和组装,可立即使用
一端或两端带预制的电缆
灵活度高:可提供客户特制的组装件和电缆长度