您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

CP 2,5-4L-Z - 连接器外壳
3041943

连接器外壳, 标称工作电压: 250 V, 额定电流: 10 A, 连接量: 4, 位数: 4, 接线方式: 压接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.5 mm2 - 2.5 mm2, 安装方式: 插拔式安装, 颜色: 灰色

产品详情









适配产品



优势

每个接线点都可以被标记
四个直通层
设计宽度仅5.2 mm