AK 4 MIT SIX LOBE SCHRAUBE
-
端子连接
0711409
端子连接, 额定电流: 32 A, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 4 mm2, 横截面: 0.5 mm2 - 6 mm2, 安装: 中性汇流条, 颜色: 银色
端子连接, 额定电流: 32 A, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 4 mm2, 横截面: 0.5 mm2 - 6 mm2, 安装: 中性汇流条, 颜色: 银色