IPD P 5P2,5 M A1,0 PVC GY - 连接电缆
1692859

连接电缆,接线方式: 推插锁紧式(Push-lock)连接,位数: 4+PE,针式插头,450 V,16 A,PA,浅灰,编码: P,2.5 mm2,电缆长度: 1 m,针式 直头,与 自由出线

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情








适配产品




优势

组件可直接插拔,配电更轻松
采用Push-Lock直插式连接,实现简便、快速的现场布线
全系统防护等级达IP66、IP68和IP69K,恶劣环境下亦可实现可靠安装
即使在极其不易安装的条件下,无需工具也可完成安全锁紧
预制电缆组件实现快速调试