SD-WMS 3 (NU) YE:7 - 导线标识套管
SD-WMS 3 (NU) YE:7
-
导线标识套管
0825544:7
导线标识套管,标记带编码: 数字,黄色,替换产品的尺寸与之前的产品不同!, 安装方式: 螺纹
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
导线标记
标识
打印
数字
插槽型号
配置文件
尺寸
宽度
3.2 mm
高度
3.6 mm
长度
3.50 mm
外部尺寸
外径
1.3 mm ... 3 mm
材料规格
颜色
黄色
标识材料
聚氯乙烯
阻燃等级,符合UL 94
V0
材质
不含硅树脂与镉
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-30 °C ... 60 °C
标准和规范
耐摩擦度
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
安装
安装类型
螺纹
商业数据
订货号
0825544:7
包装单位
200 pc
最小订货量
200 pc
销售关键代码
BG222B
产品关键代码
BG222B
GTIN
4046356415125
单件重量(含包装)
0.034 g
单件重量(不含包装)
0.031 g
原产地
SE
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
SD-WMS 3 TOOL
-
用于电缆标识的调整工具
0826462
SORTI 1/10
-
分类箱
5020425
SORTI 2/12
-
分类箱
5020674
SORTI 3/ 7
-
分类箱
5020645
SORTI 3/ 8
-
分类箱
5020438
SORTI 3/18
-
分类箱
5028731
SORTI 4/8
-
分类箱
5145180
SORTI 4/12
-
分类箱
5020658
SORTI 4/24
-
分类箱
5031524
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助