SD-WMS 3 TOOL - 用于电缆标识的调整工具
SD-WMS 3 TOOL
-
用于电缆标识的调整工具
0826462
用于电缆标识的调整工具, 标识, 电缆直径范围: 1.3 ... 3 mm, 安装方式: 螺纹
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装工具
材料规格
颜色
银色
基座材料
金属
电缆/电线
电缆外径
1.3 mm ... 3 mm
安装
安装类型
螺纹
商业数据
订货号
0826462
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BG221Z
产品关键代码
BG221Z
GTIN
4046356426336
单件重量(含包装)
5 g
单件重量(不含包装)
22.22 g
原产地
SE
分类
ECLASS
ECLASS-15.0
27281191
ETIM
ETIM 10.0
EC001288
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助