马达启动器和电子开关装置
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
SD-WMS 3 (NU) YE - 导线标识套管
SD-WMS 3 (NU) YE
-
导线标识套管
0825544
导线标识套管, 电缆直径范围: 1.3 ... 3 mm, 水平: 数字, 安装方式: 螺纹, 替换产品的尺寸与之前的产品不同!
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
概述
请在订单中指定所需标记类型: 最少订购数量: 1个包装单位
产品属性
产品类型
导线标记
标识
打印方向
水平
打印
数字
插槽型号
配置文件
尺寸
宽度
3.2 mm
高度
3.6 mm
长度
3.5 mm
材料规格
颜色
黄色
标识材料
聚氯乙烯
阻燃等级,符合UL 94
V0
材质
不含硅树脂与镉
电缆/电线
电缆外径
1.3 mm ... 3 mm
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-30 °C ... 60 °C
针对会破坏涂层或光泽的物质的测试
测试对涂料润湿性有害的物质(LABS合格性)
VW PV 3.10.7:2005-02
结果
已通过测试
防紫外线
规格
ISO 4892-2:2013-03(遵照)
结果
已通过测试
测试持续时间
96 h
标准和规范
耐摩擦度
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
安装
安装类型
螺纹
商业数据
订货号
0825544
包装单位
200 pc
最小订货量
200 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
BG222B
产品关键代码
BG222B
单件重量(含包装)
0.029 g
单件重量(不含包装)
0.029 g
原产地
SE
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
SD-WMS 3 TOOL
-
用于电缆标识的调整工具
0826462
SORTI 1/10
-
分类箱
5020425
SORTI 2/12
-
分类箱
5020674
SORTI 3/ 7
-
分类箱
5020645
SORTI 3/ 8
-
分类箱
5020438
SORTI 3/18
-
分类箱
5028731
SORTI 4/8
-
分类箱
5145180
SORTI 4/12
-
分类箱
5020658
SORTI 4/24
-
分类箱
5031524
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助