SD-WMS 3 (NEUTRAL) - 导线标识套管
SD-WMS 3 (NEUTRAL)
-
导线标识套管
0825612
导线标识套管, 软管, 电缆直径范围: 1.3 ... 3 mm: 无打印标识, 安装方式: 螺纹
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
概述
请在订单中指定所需标记类型: 最少订购数量: 1个包装单位
产品属性
产品类型
导线标记
标识
打印
无打印标识
插槽型号
配置文件
尺寸
宽度
3.2 mm
高度
3.6 mm
长度
3.5 mm
材料规格
颜色
白色
标识材料
聚氯乙烯
阻燃等级,符合UL 94
V0
材质
不含硅树脂与镉
电缆/电线
电缆外径
1.3 mm ... 3 mm
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-30 °C ... 60 °C
针对会破坏涂层或光泽的物质的测试
测试对涂料润湿性有害的物质(LABS合格性)
VW PV 3.10.7:2005-02
结果
已通过测试
防紫外线
规格
ISO 4892-2:2013-03(遵照)
结果
已通过测试
测试持续时间
96 h
铭牌耐擦性
规格
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(部分)
异丙醇 (99%) [67-63-0]
已通过测试
n
-已烷
[CAS编号110-54-3]
已通过测试
水 + 石油醚
[CAS编号64742-82-1]
已通过测试
在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试
规格
DIN 50018:2013-05
结果
已通过测试
气候等级
AHT 1,0 S
周期数
2
盐雾测试
规格
DIN EN 60068-2-11:2000-02
结果
已通过测试
标准和规范
耐摩擦度
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
安装
安装类型
螺纹
商业数据
订货号
0825612
包装单位
200 pc
最小订货量
200 pc
销售关键代码
BG221B
产品关键代码
BG221B
GTIN
4046356415040
单件重量(含包装)
0.031 g
单件重量(不含包装)
0.031 g
原产地
SE
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
SD-WMS 3 TOOL
-
用于电缆标识的调整工具
0826462
SORTI 1/10
-
分类箱
5020425
SORTI 2/12
-
分类箱
5020674
SORTI 3/ 7
-
分类箱
5020645
SORTI 3/ 8
-
分类箱
5020438
SORTI 3/18
-
分类箱
5028731
SORTI 4/8
-
分类箱
5145180
SORTI 4/12
-
分类箱
5020658
SORTI 4/24
-
分类箱
5031524
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助