SD-WMS 10 (SY) YE
-
导线标识套管
0826145
导线标识套管, 黄色, 电缆直径范围: 4 ... 10 mm, 水平: 符号, 安装方式: 螺纹, 替换产品的尺寸与之前的产品不同!
导线标识套管, 黄色, 电缆直径范围: 4 ... 10 mm, 水平: 符号, 安装方式: 螺纹, 替换产品的尺寸与之前的产品不同!
| 概述 | 请在订单中指定所需标记类型: 最少订购数量: 1个包装单位 |
| 产品类型 | 导线标记 |
| 标识 | |
| 打印方向 | 水平 |
| 打印 | 符号 |
| 插槽型号 | 配置文件 |
| 宽度 | 4.2 mm |
| 高度 | 9.5 mm |
| 长度 | 6.6 mm |
| 颜色 | 黄色 |
| 标识材料 | 聚氯乙烯 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 材质 | 不含硅树脂与镉 |
| 电缆外径 | 4 mm ... 10 mm |
| 针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 防紫外线 | |
| 规格 | ISO 4892-2:2013-03(遵照) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 测试持续时间 | 96 h |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -30 °C ... 60 °C |
| 耐摩擦度 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| 安装类型 | 螺纹 |
| 订货号 | 0826145 |
| 包装单位 | 100 pc |
| 最小订货量 | 100 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | BG222B |
| 产品关键代码 | BG222B |
| 单件重量(含包装) | 333 g |
| 单件重量(不含包装) | 333 g |
| 原产地 | SE |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |