SD-WMS 10 (CH)R YE:X
-
导线标识套管
0826255:X
导线标识套管,标记带大写字母: X,标识区域大小: 6.6 x 4.3 mm,黄色, 安装方式: 螺纹
导线标识套管,标记带大写字母: X,标识区域大小: 6.6 x 4.3 mm,黄色, 安装方式: 螺纹
| 标识 | |
| 打印 | X |
| 插槽型号 | 配置文件 |
| 宽度 | 4.2 mm |
| 高度 | 9.5 mm |
| 长度 | 6.60 mm |
| 外部尺寸 | |
| 外径 | 4 mm ... 10 mm |
| 颜色 | 黄色 |
| 标识材料 | 聚氯乙烯 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 材质 | 不含硅树脂与镉 |
| 电缆外径 | 4 mm ... 10 mm |
| 针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 规格 | EN ISO 1518-1:2023 (遵照) |
| 要求 | ≥ 5 N |
| 结果 | 已通过测试 |
| Tesa胶带测试 | |
| 规格 | DIN EN ISO 2409:2020-12 (遵照) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 防紫外线 | |
| 规格 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(遵照) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 测试持续时间 | 96 h |
| 步骤 | 人工辐照。 |
| 规格 | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 步骤 | Test Bb |
| 持续时间 | 96 h |
| 测试温度 | 105 °C |
| 耐温性 | |
| 规格 | ANSI/UL 969-2018:03(遵照) |
| 测试持续时间 | 240 h |
| Rating 80 °C (105 °C) | 已通过测试 |
| 铭牌耐擦性 | |
| 规格 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(部分) | |
| 异丙醇 [CAS编号67-63-0] |
已通过测试 |
| n-已烷 [CAS编号110-54-3] |
已通过测试 |
| 水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1] |
已通过测试 |
| 氢氧化钠溶液0.1 mol/l [CAS编号1310-73-2] |
已通过测试 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
已通过测试 |
| 规格 | ISO 175:2010(遵照) |
| 测试持续时间 | 168 h |
| 氢氧化钠溶液0.1 mol/l [CAS编号1310-73-2] |
已通过测试 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
已通过测试 |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
已通过测试 |
| IRM 901 | 已通过测试 |
| IRM 902 | 已通过测试 |
| 在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试 | |
| 规格 | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 步骤 | 方法 B |
| 周期数 | 2 |
| 盐雾测试 | |
| 规格 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 测试持续时间 | 96 h |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -30 °C ... 60 °C |
| 建议环境温度(存储/运输) | 23 °C |
| 建议湿度(存储/运输) | 50 % (建议使用原始包装,保存在干燥阴凉处) |
| 储存寿命 | 1 年 |
| 耐摩擦度 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| 安装类型 | 螺纹 |
| 订货号 | 0826255:X |
| 包装单位 | 250 pc |
| 最小订货量 | 250 pc |
| 销售关键代码 | BG2221 |
| 产品关键代码 | BG2221 |
| GTIN | 4046356425643 |
| 单件重量(含包装) | 0.23 g |
| 单件重量(不含包装) | 0.156 g |
| 原产地 | SE |
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
| ETIM 10.0 | EC001530 |