PATG HF 1/30 - 导线标记条支架
1014049

导线标记条支架, 透明/黑色, 未标记, 电缆直径范围: 1.3 ... 2.8 mm, 安装方式: 滑插式, 文本框高度: 4 mm, 文本框宽度: 30 mm

产品详情








适配产品



优势

PATG HF...套管是一种不脱色的标记载体
导线标识系统包括标记条支架和插入式标签
已获得多种认证,能在国际范围内应用
所使用的高品质塑料可以满足铁路工业和汽车行业中最为严格的要求
使用相应的UCT-WMT...和UC-WMT...插芯标签来标记
由于PATG HF...具有塑料特性,需要使用高质量的打印液体UC-WMT...及BLUEMARK...