UT 4-MTD-BE - 元件端子
3046237

横截面
接线方式
流量 图形符号
电压 图形符号

元件端子, 用于可单独选择的安全元件, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 0.5 A, 连接量: 2, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 1 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 6 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色

产品详情









适配产品



优势

这样的优点是可以使端子排统一标识并桥接