QTTCB 1,5-DIO/O-U - 元件端子
3206241

横截面
流量 图形符号

元件端子, 最大电流取决于二极管。安装:二极管1N 4007,反向电压:1300 V,最大持续电流:0.5 A。, 带集成二极管, 额定电流: 0.5 A, 接线方式: 快速连接, 第一和第二层, 额定接线容量: 1.5 mm2, 横截面: 0.25 mm2 - 1.5 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色

产品详情









适配产品



优势

接地端子与普通端子外形相同