CLOUD COUPLER-PRO - 云耦合器
CLOUD COUPLER-PRO
-
云耦合器
2402990
通过云耦合器将本地PROFINET网络连接到PROFICLOUD,用户即可使用PROFICLOUD服务。
提供免费下载。
下载
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
计算机参数
处理器
Intel® Atom™ N455 1.66 GHz
操作系统
Linux
主内存
2 GB DDR3 SODIMM
数据存储系统
CompactFlash®, 2 GB
散热方式
被动散热
显示器
显示器类型
不带显示器
触摸屏技术
无触摸屏技术
显示照明型号
不带
系统属性
物联网功能: PROFICLOUD
支持云计算
是
物联网平台
PROFICLOUD
电气特性
电池的使用寿命
5年(典型)
电源
电源单元
24 V DC ±20 %
实时时钟
实时时钟
已集成(备有电池)
电源
功耗
12.48 W (典型值,24 V)
连接数据
电源
连接方式
COMBICON
硬导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
24 ... 12
接口
接口
2x USB 2.0
网络
2x Ethernet(10/100/1000Mbps),RJ45
总线系统
PROFINET
尺寸
宽度
155 mm
高度
145 mm
深度
49 mm
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
0 °C ... 50 °C
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 70 °C
允许湿度(运行)
5 % ... 95 %
允许湿度(存放/运输)
5 % ... 95 %
冲击
15g,11ms,符合IEC 60068-2-27标准
振动(操作)
DIN EN 60068-2-6
安装
安装类型
DIN导轨安装
商业数据
订货号
2402990
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DRBABA
产品关键代码
DRBABA
GTIN
4055626196824
单件重量(含包装)
1,819.4 g
单件重量(不含包装)
1,819.4 g
原产地
TW
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
已知的豁免条款
6(c), 7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-15
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
AXC CLOUD-PRO
-
控制器
2402985
CLOUD CREDIT-10
-
许可
2402986
CLOUD CREDIT-5
-
许可
2402987
CLOUD CREDIT-2
-
许可
2402988
CLOUD CREDIT-1
-
许可
2402989
CLOUD SERVICE/WEATHER
-
云服务
2403325
CLOUD SERVICE/CALC
-
云服务
2403326
优势
基于Web的管理
堪比15个Proficloud设备
采用TLS加密,确保安全通信
PROFINET网络扩展后可包含云服务,无需其他专业知识
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助