AXC CLOUD-PRO - 控制器
2402985

用于与PROFICLOUD通信的Axiocontrol。直接用于控制Axioline I/O。带2个以太网接口,编程能力符合IEC 61131-3标准。还带有连接器插头和标记区域。

提供免费下载。 下载

产品详情








适配产品



优势

集成的UPS不间断电源,用于有针对性地关闭应用程序
抗电磁干扰性能增强
2个以太网接口(集成开关)
SD卡最大可达2 GB,用作可选的插拔式参数存储器
Web服务器HTML5和JAVA
通过USB进行组态
可并排安装多达63个AXIO I/O模块
支持多种协议,例如:http、https、FTP、SNTP、SNMP、SMTP、SQL、MySQL、DCP等
云控制器用于I/O的分散应用
使用PC Worx EXPRESS(IEC61131-3)进行工程