车辆充电插座,支持直流 (DC) 充电,兼容欧标CCS车辆充电连接器 (EVSE),用于安装在电动汽车 (EV) 上。
CHARX T2HBI24-DC375-6,0C2
-
车辆充电插座
1891270
CHARX connect universal,DC CCS Typ 2,车辆充电插座,> 500 A 在 Boost mode, 325 A 永久, 1000 V DC,单线,长度: 6 m,电子锁: 24 V,4位,板前和板后安装,M6,外壳: 黑色,用于直流(DC)充电,IEC 62196-1,IEC 62196-2,直流触点的保护盖在标准供货范围内。
产品详情
| 概述 | 直流触点的保护盖在标准供货范围内。 |
| 产品系列 | CHARX connect universal |
| 应用 | 用于直流(DC)充电 |
| 用于安装在电动汽车(EV)中 | |
| 充电标准 | DC CCS Typ 2 |
| 充电模式 | 模式4 |
| 充电功率和电流 (直流充电) | |
| 充电电流类型 | DC |
| 充电电流 | 325 A DC (带冷却型HPC车辆充电连接器) |
| 充电功率 | 325 kW |
| 额定电压 | 1000 V |
| 充电功率和电流 (升压模式下的直流充电) | |
| 充电电流类型 | 直流升压模式 |
| 充电电流 | > 500 A DC |
| 充电功率 | > 500 kW |
| 额定电压 | 1000 V |
| 注意事项 | 规格适用于升压模式充电并且受环境条件影响。详细信息请见下载区域中的装箱单。 |
| 引脚分配 (功率触点) | |
| 连接方法方面的注意事项 | 压接连接,不能断开 |
| 数目 | 3 (PE,DC+,DC-) |
| 额定电压 | 1000 V DC |
| 额定电流 | 325 A DC (带非冷却型车辆充电连接器) |
| 引脚分配 (信号触点) | |
| 连接方法方面的注意事项 | 压接连接,不能断开 |
| 信号传输类型 | 脉冲调制及调制Powerline通信符合ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121 |
| 数目 | 2 (CP, PP) |
| 额定电压 | 30 V AC |
| 额定电流 | 2 A |
| 的编码 | 4.7 kΩ (在PE和PP之间) |
| 绝缘电阻 | > 200 MΩ |
| 锁定执行器 | |
| 电子锁 | 24 V,4位 |
| 右侧位置 | |
| 电机可能的电源电压范围 | 22 V ... 26 V |
| 锁定检测的最大电压 | 30 V |
| 用于锁定的典型电机电流 | 0.05 A |
| 电机的反向电流 | 最大 0.5 A |
| 最大反向电流停留时间 | 1 s |
| 建议的适应时间 | 600 ms |
| 进入或退出路径之后的间歇时间 | 3 s |
| 使用寿命插接次数 | > 10000次负载 |
| 锁识别 | 可用 |
| 机械紧急解锁 | 可用 |
| 环境温度(运行) | -30 °C ... 50 °C |
| 温度传感器 (Pt 1000) | |
| 传感器类型 | Pt 1000 |
| 标准/规程 | DIN EN 60751 |
| 连接点 | 用于直流触点的2个传感器 |
| 推荐测得电流 | ≤ 1 mA (Umax= 16 V DC) |
| 系数 | 3850 ppm/K |
| 环境温度 | -40 °C ... 130 °C |
| 车辆充电插座 | |
| 宽度 | 108 mm |
| 高度 | 140.25 mm |
| 深度 | 143.5 mm |
| 颜色 (外壳) | 黑色 (9005) |
| 颜色 (前面板) | 黑色 (9005) |
| 标识材料 (外壳) | 塑料 |
| 标识材料 (触点表面) | 银色 |
| 电缆长度 | 6 m |
| 光缆类型 | 单线 |
| 适用于直流的单芯线 | |
| 电缆长度 | 6 m |
| 电缆结构 | 2 x 120 mm² |
| 单股线,材料 | 硅胶 |
| 单线,颜色 | OG |
| 电缆外径 | 23.00 mm -0.8 mm |
| 适用于保护导线的单芯线 | |
| 电缆长度 | 6 m |
| 电缆结构 | 1 x 25 mm² |
| 单股线,材料 | 硅胶 |
| 单线,颜色 | GN/YE |
| 电缆外径 | 8.60 mm ±0.1 mm |
| 适用于电子锁的单芯线 | |
| 电缆长度 | 0.5 m |
| 电缆结构 | 4 x 0.5 mm² |
| 单股线,材料 | PVC |
| 单线,颜色 | BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN |
| 电缆外径 | 1.60 mm ±0.20 mm |
| 电缆电阻 | ≤ 37.1 Ω/m |
| 适用于Pt 1000温度传感器的单芯线 | |
| 电缆长度 | 1 m |
| 电缆结构 | 3 x 0,5 mm² |
| 单股线,材料 | PVC |
| 单线,颜色 | BN |
| GN | |
| YE | |
| 电缆外径 | 1.60 mm ±0.20 mm |
| 电缆电阻 | ≤ 37.1 Ω/m |
| 通信用单芯线 | |
| 电缆长度 | 1 m |
| 电缆结构 | 2 x 0.5 mm² |
| 单股线,材料 | PVC |
| 单线,颜色 | BK |
| WH | |
| 电缆外径 | 1.60 mm ±0.20 mm |
| 电缆电阻 | ≤ 37.1 Ω/m |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | > 10000 |
| 插入力 | < 100 N |
| 拔出力 | < 100 N |
| 环境条件 | |
| 保护等级 (车辆充电插座) | IP5K4 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 40 °C (最大60°C(需要降低电流,注意直流电接触温度限值90°C)) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔 | 4000 m (海平面以上) |
| 标准 | |
| 标准/规程 | IEC 62196-1 |
| IEC 62196-2 | |
| IEC 62196-3 | |
| 安装类型 | 板前和板后安装 (只允许0到90度正面倾斜) |
| 安装孔直径 | 6.70 mm (ø) |
| 固定螺钉 | M6 |
| 螺钉包含在供货范围内 | 无 |
| 订货号 | 1891270 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | XWCAID |
| 产品关键代码 | XWCAID |
| GTIN | 4067923563568 |
| 单件重量(含包装) | 21,000 g |
| 单件重量(不含包装) | 21,000 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27144706 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) (CAS编号: 15571-58-1) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS编号: 119-47-1) | |
优势
支持大功率充电:电缆接线容量达120 mm²,能够以375 kW的功率持续充电
充电口盖打开的情况下,前面板区域防护等级仍可达IP6K6K/IP6K9K,防水、防污、防尘
采用紧凑型设计、统一外形尺寸和相同的螺钉固定点布局,易于设计导入
基于IATF 16949汽车标准和ISO 9001标准进行开发和生产