HOME充电技术套件及AC充电桩插座,带电动汽车(EVSE)充电站的样本装配和安装说明,包括所需其他部件的建议(充电接触器、安全设备),用于借助2型车辆插口用交流电(AC)为电动汽车(EV)充电
EV-SET-T2AC-BAS-RCM1-20ASE12
-
充电技术套件
1628080
CHARX start home,启动工具 轻松组装充电站,锁定执行器的内置释放功能,用于断开充电桩插头和充电桩插座的连接,IEC 62196-2,IEC 61851-1,模式 3,方案 B,11 kW,16 A,400 V AC,电缆: 0.7 m
产品详情
优势
所有菲尼克斯电气充电技术产品和端子的套件以及其他所需部件的建议(充电电流接触器、安全设备)
基于IATF 16949汽车标准和ISO 9001标准进行开发和生产
使用一个订货号即可订购整套连接器,且免去配套元件的组装,方便快捷
启用配套元件验证指令,使用安全
根据接线图,无需额外的开发工作即可独立装配交流充电站
充电控制器提供全面的配置选项和多种通信接口,应用灵活