电缆穿墙模块和电缆接头
CES-B16-8XSRC-BK - 密封框架
CES-B16-8XSRC-BK
-
密封框架
1411073
带螺钉锁紧装置的密封框架,尺寸:B16,带有8个预装的锥形套筒(适用于2 mm ... 11 mm导线直径)
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
用于电缆套管的框架
类型
B16
框架型号
带锥形套筒的密封框架
连接数据
紧固扭矩
2 Nm ... 4 Nm (卡销)
尺寸
尺寸图
宽度
58 mm
高度
20 mm
长度
120 mm
钻孔距离,水平
103 mm
钻孔距离,垂直
32 mm
孔径
5.5 mm
安装尺寸
开口宽度
35 mm
开口长度
86 mm
材料规格
标识材料
PA (边框)
NBR (锥形套筒)
电缆/电线
电缆外径
8x 2 mm ... 11 mm
特性
电缆密封件数目
8
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP54
IP65
环境温度(运行)
-40 °C ... 120 °C (静态)
安装
组装说明
M4锁紧螺钉,带3 mm内六角凹头,扭矩2 ... 4 Nm
如果采用壁式安装,应将随附的平垫片插到墙壁和密封框之间。IP54:用于垂直安装密封框架/水平安装密封框架(电缆出线方向向下)。IP65:在外壳面板上直接使用密封框架时,垂直安装/水平安装(电缆出线方向向下),使用3.6 mm宽的电缆捆扎带(例如产品3240744)。
商业数据
订货号
1411073
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
AF7CAX
产品关键代码
AF7CAX
GTIN
4046356921879
单件重量(含包装)
219.2 g
单件重量(不含包装)
208 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
23071590
ECLASS-15.0
27182815
ETIM
ETIM 10.0
EC002624
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31401600
认证
DNV
认证ID: TAE00003VJ
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
1.432千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
CUTFOX-ES
-
切割工具
1212621
经常搜索
电缆密封件
电缆接头
密封插头
旋入式封盖
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助