CASE FIX-BLOCK INSTA L-BOXX - 系统包
1885245

FIX-Block套装采用实用的Sortimo L-BOXX 102组合工具箱包装。72个电源分配端子,包括额定横截面10 mm2的馈入触点和额定横截面4 mm2的分接触点、2个KNX总线功能配电块、1个带分接触点分断刀闸的功能配电块、2个带L/N/PE标识的设备接线端子、60个DIN导轨适配器、10个螺钉法兰、不同的标识材料

产品详情









适配产品