PTFIX 1,5-KNX-NS35AD - 功能配电块
1187193

横截面
接线方式
流量 图形符号
电压 图形符号

功能配电块, 对于建筑物安装中的KNX总线,各个功能块之间已在内部桥接,颜色符合EIB电缆编码要求,布置:成对, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 17.5 A, 连接量: 24, 接线方式: 直插式连接, 横截面: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

产品详情










适配产品