CAPAROC
-
电子设备断路器
1290013/AA8WRDNZ
电子式断路器系统,用于保护12 V和24 V DC的负载,系统电流最大为45 A。预制套件包含一个状态输出和复位输入的电源模块以及8个通道。可随时个性化扩展。
产品详情
适配产品
优势
提供多种面向未来的模块化系统组合可能性,因此可定制标准
通过免工具组装、不间断安装和透明的运行状态,任何人都可以轻松操作
可提供从选择到数字化服务的全面广泛的支持,因此能非常简单地实现设计