QUINT4-CAP/24DC/20/16KJ/USB
-
内置电容的DC UPS
1065635
内置电容器的QUINT DC UPS, 带免维护双层电容式大功率存储设备, USB (Modbus/RTU), DIN导轨安装, 输入: 24 V DC, 输出: 24 V DC / 20 A / 16 kJ 包括已安装的UTA 107通用型DIN导轨适配器。 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
提供免费下载。
下载
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 目前,我们正在调整产品,确保自2027年12月11日起符合欧盟《网络弹性法案》(CRA) 的要求,此安排基于现阶段对CRA的已知信息。 |
| 直流电运行 | |
| 输入电压 | 24 V DC (SELV) |
| 输入电压范围 | 22.5 V DC ... 30 V DC |
| 固定备份阈值 | < 22 V DC |
| > 30 V DC | |
| 电流消耗IN(UN,IOUT = IN,Icharge = 0) | 20.4 A |
| 电流消耗Imax(UN,IOUT = IStat.Boost,ICharge = max) | 30 A |
| 电流消耗INo-Load(UN,IOUT = 0,Icharge = 0) | 0.1 A (空载) |
| 电流消耗Icharge(UN,IOUT = 0,Icharge = max) | 10.3 A (正在充电) |
| 功耗Pmax(UN,IOUT = IStat.Boost,Icharge = max) | 720 W |
| 功耗PN(UN,IOUT = IN,Icharge = 0) | 490 W |
| 功耗Pcharge(UN,IOUT = 0,Icharge = max) | 247 W |
| 缓冲时间 | 4 min (2.5 A) |
| 30 s (20 A) | |
| 充电时间 | 大约 6.3 min (2.5 A) |
| 大约 2.1 min (10 A) | |
| 再充电时间 | 大约 5.4 min (2.5 A) |
| 大约 1.4 min (10 A) | |
| 冲击电流 | ≤ 7 A (≤ 4 ms) |
| 吸合时间 | ≤ 1 ms (缓冲模式) |
| 保险丝内部输入 | 无 |
| 介电强度 | 最大 35 V DC (反极性保护) |
| 电压压降,输入/输出 | 0.5 V DC |
| 效率 | > 98 % (带充电电源存储设备) |
| 并连 | 是的 |
| 最大 4 | |
| 串连 | 否 |
| 市电供电 | |
| 输出电压 | 24 V DC |
| 输出电流IN | 20 A |
| Static Boost (IStat.Boost) | 25 A |
| 输出功率POUT(UN,IOUT = IN) | 480 W |
| 输出功率POUT(UN,IOUT = Istat.Boost) | 600 W |
| 功耗 无负载(UN,IOut = 0,ICharge = 0) | 3 W |
| 功耗 标称负载(UN,IOut = IN,ICharge = 0) | 10 W |
| 防短路保护 | 是 (带输入保险丝) |
| 防空转 | 是 |
| 电池运行 | |
| 输出电压 | 24 V DC |
| 输出电流IN | 20 A |
| Static Boost (IStat.Boost) | 25 A |
| 输出功率POUT(UN,IOUT = IN) | 480 W |
| 输出功率POUT(UN,IOUT = Istat.Boost) | 600 W |
| 功耗 无负载(UN,IOut = 0,ICharge = 0) | 5 W |
| 防短路保护 | 是 |
| 防空转 | 是 |
| 概述 | |
| 容量 | 16 kJ |
| 存储介质 | 双层电容 |
| 缓冲时间 | 4 min (2.5 A) |
| 30 s (20 A) | |
| 输入 | |
| 位置 | 1.x |
| 连接技术 | |
| 位置标识 | 1.1 (+), 1.2 (+), 1.3 (-), 1.4 (-) |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 柔性 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性带没有塑料套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 柔性带配有塑料套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 刚性 (AWG) | 24 ... 10 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 紧固扭矩 (EU) | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 螺钉头驱动方式 | 开槽 L |
| 双导线连接 | |
| 刚性 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性带配有塑料套管的TWIN冷压头 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 输出 | |
| 位置 | 2.x |
| 连接技术 | |
| 位置标识 | 2.1 (+), 2.2 (-) |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 柔性 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性带没有塑料套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 柔性带配有塑料套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 刚性 (AWG) | 24 ... 10 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 紧固扭矩 (EU) | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 螺钉头驱动方式 | 开槽 L |
| 双导线连接 | |
| 刚性 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性带配有塑料套管的TWIN冷压头 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 信号 | |
| 位置 | 3.x |
| 连接技术 | |
| 位置标识 | 3.1 (13), 3.2 (14), 3.3 (Alarm), 3.4 (Ready), 3.5 (Remote), 3.6 (Parallel Port), 3.7 (SGnd) |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 刚性 | 0.2 mm² ... 1 mm² |
| 柔性 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性带没有塑料套管的冷压头 | 0.2 mm² ... 1 mm² |
| 柔性带配有塑料套管的冷压头 | 0.2 mm² ... 0.75 mm² |
| 刚性 (AWG) | 24 ... 18 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 接口 | USB (Modbus/RTU) |
| 接口数 | 1 |
| 接线方式 | MINI-USB B型 |
| 位置 | 5.x |
| 锁紧装置 | 螺栓 |
| 传输原理 | USB 2.0 |
| 拓扑 | 点到点 |
| 传输速度 | 9600 波特 ... 115200 波特 (默认:115200波特) |
| 传输距离 | 最大 5 m |
| 访问时间 | ≤ 2 s |
| 芯套件 | Silicon Labs CP2104-F03-GM |
| 电气隔离 | 是,UL认证 |
| 信号状态 Remote | |
| 接线标识 | 3.5 |
| 通道 | DI(数字输入) |
| 状态(可组态) | Remote |
| 状态条件 | Remote |
| 低信号 | < 3 kΩ至SGnd |
| 高信号 | 打开(远程和SGnd之间 > 470 k) |
| 信号 - 状态分配 | low - active |
| 参考电位 | 3.7(SGnd,与1.3、1.4、2.2相同) |
| 信号状态 并联端口 | |
| 接线标识 | 3.6 |
| 通道 | DI / DO(数字量输入/数字量输出) |
| 切换输入说明 | 端子连接,并联运行 |
| 状态(可组态) | Parallel Mode |
| 状态条件(可组态) | 未激活:无 激活: 输出:缓冲模式 <1 V 输出数据:干线运行24 V (UN-1 V (典型值)) 输入:已连接SGnd,启动缓冲模式 |
| 开关电压 | < 1 V |
| 24 V (UN - 1 V(典型)) | |
| 电流承载能力 | 2 mA |
| 参考电位 | 不同设备,并联端口IN/OUT |
| 信号状态 Alarm | |
| 接线标识 | 3.3 |
| 通道 | DO(数字输出) |
| 开关输出 | 晶体管 |
| 状态(可组态) | 组报警 |
| 状态条件(可组态) | 警报 |
| 输出电压 | 24 V AC (UN - 1 V(典型)) |
| 输出可负载 | 最大 20 mA |
| 状态 - 信号分配 | active - low |
| 参考电位 | 3.7(SGnd,与1.3、1.4、2.2相同) |
| LED状态指示灯 | 红色(报警) |
| 信号状态 UIN OK | |
| 接线标识 | 3.1,3.2 |
| 通道 | DO(数字输出) |
| 开关输出 | 电子继电器 (OptoMOS) |
| 状态(可组态) | UIn OK |
| 状态条件(可组态) | UIn > 22,5 V DC, UIn < 30 V DC |
| 输出电压 | 最大 30 V |
| 输出可负载 | 300 mA |
| 状态 - 信号分配 | active - high |
| LED状态指示灯 | 绿色(UIn正常) |
| 信号状态 Ready | |
| 接线标识 | 3.4 |
| 通道 | DO(数字输出) |
| 开关输出 | 晶体管 |
| 状态(可组态) | Ready |
| 状态条件(可组态) | 充电状态 = 100%或缓冲模式 |
| 输出电压 | 24 V (UN - 1 V(典型)) |
| 输出可负载 | 最大 20 mA |
| 状态 - 信号分配 | active - high |
| 参考电位 | 3.7(SGnd,与1.3、1.4、2.2相同) |
| LED状态指示灯 | 绿色(SOC充电状态) |
| 信号接地SGnd | |
| 接线标识 | 3.7 |
| 开关电压 | 0 V |
| 电流承载能力 | 最大 60 mA |
| 功能 | 信号接地 |
| 参考电位 | 3.3 Alarm, 3.4 Ready, 3.5 Remote |
| 绝缘电压输入/输出/外壳 | 500 V |
| 产品类型 | 内置电容的DC UPS |
| 产品系列 | 内置电容器的QUINT DC UPS |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 1839057 h (25 °C) |
| 1191809 h (40 °C) | |
| 597144 h (60 °C) | |
| 特殊性质 | 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定 |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | III (特殊应用 (SELV)) |
| 过电压类别 (UL 60950-1) | II (≤ 4000 m) |
| 过电压类别 (EN 61010-1) | II (≤ 4000 m) |
| 过电压类别 (EN 61010-2-201) | II (≤ 4000 m) |
| 污染等级 | 2 |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 244 mm |
| 高度 | 130 mm |
| 深度 | 125 mm |
| 安装尺寸 | |
| 左侧/右侧安装距离 | 0 mm / 0 mm |
| 顶部/底部安装距离 | 50 mm / 50 mm |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 可并排安装:水平间距0 mm,垂直间距50 mm |
| 安装位置 | 水平DIN导轨NS35,EN60715 |
| 阻燃等级符合UL 94标准(壳体/接线端子) | V0 |
| 外壳材料 | 金属 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C (> 40 °C Derating: 1 %/K) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 环境温度(调试类型测试) | -40 °C |
| 最大高度 | ≤ 4000 m |
| 气候等级 | 3K3(符合EN 60721标准) |
| 允许的最大相对湿度(运行) | ≤ 95 % |
| 冲击 | 每个空间方向上30g,18 ms(符合IEC 60068-2-27标准) |
| 振动(操作) | 0,7g |
| 超低防护电压 | |
| 标准标识 | 超低防护电压 |
| 标准/规格 | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| UL | |
| 标识 | UL 61010-1 |
| UL | |
| 标识 | UL 61010-2-201 |
| UL | |
| 标识 | UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| UL | |
| 标识 | UL 121201 |
| UL | |
| 标识 | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 |
| UL | |
| 标识 | CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201:14 |
| UL | |
| 标识 | CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Devsion 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| CB体系 | |
| 标识 | IEC 61010-1 |
| IEC 61010-2-201 | |
| EN 61010-1 | |
| EN 61010-2-201 | |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 辐射干扰 | 噪音排放符合EN 61000-6-3与EN 61000-6-4标准 |
| 抗干扰 | 设备抗噪符合EN 61000-6-2标准 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规程 | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 | |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 触点放电 | 6 kV (强度测试 3) |
| 空气放电 | 8 kV (强度测试 3) |
| 备注 | 标准 B |
| 高频电磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 高频电磁场 | |
| 频率范围 | 80 MHz ... 6 GHz |
| 测试场强 | 10 V/m |
| 备注 | 标准 A |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 输入 | 2 kV (强度测试3 - 非对称) |
| 输出 | 2 kV (强度测试3 - 非对称) |
| 信号 | 2 kV (强度测试3 - 非对称) |
| 备注 | 标准 A |
| 电涌电压负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电压负载(电涌) | |
| 输入/输出 | 1 kV (强度测试2 - 对称) |
| 2 kV (强度测试3 - 非对称) | |
| 信号 | 1 kV (强度测试2 - 非对称) |
| 备注 | 标准 B |
| 输入/输出 | 1 kV (强度测试2 - 对称) |
| 2 kV (强度测试3 - 非对称) | |
| 传导干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 传导干扰 | |
| 频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 备注 | 标准 A |
| 电压 | 10 V |
| 标准 | |
| 标准A | 规定限度内的正常操作行为。 |
| 标准B | 可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。 |
| 订货号 | 1065635 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CMUIC3 |
| 产品关键代码 | CMUIC3 |
| GTIN | 4055626728247 |
| 单件重量(含包装) | 3,398 g |
| 单件重量(不含包装) | 2,856 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26111700 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Diboron trioxide (CAS编号: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (CAS编号: 1317-36-8) | |
| Lead (CAS编号: 7439-92-1) | |
| SCIP | a0338d9a-ef43-4843-bd1f-1fb448dc185c |
适配产品
优势
便于关闭PC机
使用寿命长,无需维护
设计紧凑,节省空间
储能容量大,缓冲时间长
可锁的USB接口,用于连接工业PC机