VIP-CAB-FLK20/FS/NA/HF/30,0M
-
电缆
2908834
预制无卤素圆形电缆; 连接 1: IDC/FLK孔式连接器 (1x 20-位置, 180 °-输出); 连接 2: 单线 (20-位置); 电缆长度: 30 m
产品详情
产品类型 | 系统电缆 |
绝缘特性: 电气间隙和爬电距离 | |
绝缘 | 功能性绝缘 |
过电压类别 | II |
污染等级 | 2 |
环境条件 | |
保护等级 | IP00 |
保护等级 (安装位置) | ≥ IP54 (安装位置) |
环境温度(运行) (固定式安装) | -40 °C ... 70 °C (固定式安装) |
环境温度(运行) (活动式安装) | -10 °C ... 70 °C (活动式安装) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
海拔 | ≤ 2000 m |
标称工作电压 (AC) | ≤ 25 V AC |
标称工作电压 (DC) | ≤ 60 V DC |
额定操作模式 | 100 %符合条件 |
电流 (每路径,50°C) | ≤ 1 A |
电流 (每路径) | ≤ 0.6 A |
电气间隙和爬电距离 | |
额定绝缘电压 | 63 V |
额定过电压 | 0.6 kV |
电缆长度 | 30 m |
UL AWM | 2464/1061 |
位数 | 20 |
屏蔽 | 无 |
导线型号 | 预制无卤素圆形电缆 |
导线结构 信号线 | 7x 0.16 mm |
AWG,信号线 | 26 |
导线横截面 | 20x 0.14 mm² |
线径,包括绝缘层 | 1 mm ±0.03 mm |
电缆外径 | 7.10 mm ±0.4 mm |
外护套,材料 | FR-PE,无卤素 |
外护套,颜色 | 灰色 |
导线材料 | 镀锡铜绞线 |
电缆电阻 | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
绝缘电阻 | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
最小弯曲半径,固定式安装 | 60 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 113 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 5000 (半径 ≥ 15x外径) |
无卤素 | 是 |
阻燃 | IEC 60332-1-2(裸电缆) |
VDE 0842,第332-1-2部分(裸电缆) | |
IEC 60332-3-22(裸电缆) | |
阻油性 | 能耐受偶发的焊屑飞溅(裸电缆) |
电缆类型 | 用于连接模块的电缆 |
颜色编码: 单线 | |
黑色 | IDC/FLK50 (1) = IDC/FLK50 (1) |
棕色 | IDC/FLK50 (2) = IDC/FLK50 (2) |
红色 | IDC/FLK50 (3) = IDC/FLK50 (3) |
橙色 | IDC/FLK50 (4) = IDC/FLK50 (4) |
黄色 | IDC/FLK50 (5) = IDC/FLK50 (5) |
绿色 | IDC/FLK50 (6) = IDC/FLK50 (6) |
蓝色 | IDC/FLK50 (7) = IDC/FLK50 (7) |
紫色 | IDC/FLK50 (8) = IDC/FLK50 (8) |
灰色 | IDC/FLK50 (9) = IDC/FLK50 (9) |
白色 | IDC/FLK50 (10) = IDC/FLK50 (10) |
白色-黑色 | IDC/FLK50 (11) = IDC/FLK50 (11) |
白色-棕色 | IDC/FLK50 (12) = IDC/FLK50 (12) |
白色-红色 | IDC/FLK50 (13) = IDC/FLK50 (13) |
白色-橙色 | IDC/FLK50 (14) = IDC/FLK50 (14) |
白色-黄色 | IDC/FLK50 (15) = IDC/FLK50 (15) |
白色-绿色 | IDC/FLK50 (16) = IDC/FLK50 (16) |
白色-蓝色 | IDC/FLK50 (17) = IDC/FLK50 (17) |
白色-紫色 | IDC/FLK50 (18) = IDC/FLK50 (18) |
白色-灰色 | IDC/FLK50 (19) = IDC/FLK50 (19) |
棕色-黑色 | IDC/FLK50 (20) = IDC/FLK50 (20) |
现场侧 | |
连接方式 | 单线 |
位数 | 20 |
控制系统侧 | |
连接符合标准 | IEC 60603-13 |
连接方式 | IDC/FLK孔式连接器 |
连接量 | 1 |
位数 | 20 |
出口角 | 180 ° |
插/拔周期 | > 50 |
针距 | 2.54 mm |
电气间隙和爬电距离 | |
标准/规程 | DIN EN 50178 |
操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
订货号 | 2908834 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | DK2229 |
产品关键代码 | DK2229 |
GTIN | 4055626348070 |
单件重量(含包装) | 2,200 g |
单件重量(不含包装) | 2,200 g |
原产地 | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121620 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |