电缆敷设和电缆保护
WT-HF 9X780 - 电缆扎带
WT-HF 9X780
-
电缆扎带
3240778
电缆扎带,用于快速安全的固定,标准型号
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
电缆扎带
拉伸强度 GRP
700 N
尺寸
宽度
9 mm
长度
780 mm
材料规格
RoHS 标准
是
颜色
透明
标识材料
PA 6.6
阻燃等级,符合UL 94
V2
材质
不含硅及卤素
电缆/电线
电缆外径
32 mm ... 233 mm
拉伸强度
700 N
环境和真实条件
环境条件
最佳环境温度(保存/运输)
23.00 °C 50.00 % 尼龙6.6具有明显的吸湿性,可根据其周围的湿度水平吸收或释放水分。这些特性适于水分含量为2 - 3%的环境。专用包装可确保产品处于适宜的湿度。为确保产品特性,存放时应注意以下几点:存放时产品要始终封在原包装内,一旦打开包装,就应立即对产品进行加工处理,避免阳光直接照射,避免受热。
环境温度(运行)
-40 °C ... 85 °C
环境温度(组装)
-10 °C ... 60 °C
抗UV辐射
否
短期温度
110 °C
建议的储存条件
23 °C / 50 %相对湿度。建议使用原始包装,保存在干燥阴凉处。
安装
安装类型
不可拆除
商业数据
订货号
3240778
包装单位
100 pc
最小订货量
100 pc
销售关键代码
BE7131
产品关键代码
BE7131
GTIN
4046356704960
单件重量(含包装)
13 g
单件重量(不含包装)
13 g
原产地
IT
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27140702
ECLASS-15.0
27140702
ETIM
ETIM 10.0
EC000046
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121700
认证
DNV
认证ID: TAE00004VK
UL认证
认证ID: E328576-20210901
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
附件
UNIFOX-CT 4,8
-
电缆扎带工具
1212475
UNIFOX-CT 4,8P
-
电缆扎带工具
1212609
MICROFOX-SP-1
-
对角剪线钳
1212487
MICROFOX-SB
-
对角剪线钳
1212489
MICROFOX-SP
-
对角剪线钳
1212488
经常搜索
行线槽
保护软管
电缆扎带
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助