SAC-3P-M12MS/0,6-140/C-1L-S
-
电缆
1400277
电缆,3-位置,PUR/PVC,黄色,插头 直头 M12,编码: A,与 1只LED灯,与 阀连接器 C (8 mm),与 1只LED灯,接线: 稳压二极管,电缆长度: 0.6 m
产品详情
产品类型 | 带插拔式阀插头的电缆 |
位数 | 3 |
出线口编号 | 1 |
屏蔽 | 无 |
编码 | A |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 3 |
阻燃等级,符合UL 94 | HB |
密封材料 | TPU |
材料 外壳 电磁阀插头 | PBT |
夹具本体材料 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
接触件材料 | CuSn |
材料接触表面 | Ni/Au |
接触件载体材料 | TPU GF |
接触件材料 | CuSn |
电磁阀插头的插芯材料 | PBT |
接触件表面材料 | Ag |
螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
额定电压 UN | 24 V |
额定电流IN | 4 A |
机械参数 | |
插/拔周期 | ≥ 100 |
状态显示 | 1只LED灯 |
状态显示 | 有 |
连接1 | |
类型 | 插头 直头 M12 |
位数 | 3 |
防插错编码类型 | A |
连接2 | |
类型 | 阀连接器 C (8 mm) |
位数 | 3 |
标识材料 | CuSn (触点) |
Ag (触点表面) | |
PBT (插芯) | |
PBT (外壳) | |
保护电路 | 稳压二极管 |
电缆长度 | 0.6 m |
PUR/PVC,黄色 [140] | |
尺寸图 |
|
电缆重量 | 37 kg/km |
位数 | 3 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | PUR/PVC,黄色 [140] |
导线结构 信号线 | 42x 0.10 mm |
AWG,信号线 | 22 |
导线横截面 | 0.34 mm² |
线径,包括绝缘层 | 1.52 mm ±0.02 mm |
电缆外径 | 5.20 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 黄色 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | PVC |
单线,颜色 | 棕色、蓝色、黑色 |
厚度,绝缘 | ≥ 0.23 mm (线芯绝缘) |
≥ 0.38 mm (电缆外部保护层) | |
大约 0.45 mm (内部保护层) | |
总绞线 | 3线,绞合 |
最大导线电阻 | 最大 57.3 Ω/km (20 °C时) |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ*km (20 °C时) |
额定电压,电缆 | 300 V |
测试电压 | 2500 V |
最小弯曲半径,固定式安装 | 52 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 52 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 2000000, 弯曲半径: 52 mm, 横向轨迹: 5 m, 横向速度: 3 m/s |
环境温度(运行) | -25 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-5 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) |
环境条件 | |
保护等级 | IP67 |
环境温度(运行) | -25 °C ... 90 °C (针式/孔式) |
-20 °C ... 80 °C (阀连接器) | |
电缆,固定式安装 | |
电缆,活动式安装 |
订货号 | 1400277 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 25 pc |
产品关键代码 | AF1DNA |
GTIN | 4046356482127 |
单件重量(含包装) | 55.52 g |
单件重量(不含包装) | 55.52 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
ECLASS-15.0 | 27060312 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |