CUTFOX 10 - 电缆切割工具
1206829

自动切割设备,用于切割电缆、绞合线和热缩管,适用100 ... 240 V电源电压

提供免费下载。 下载

产品详情









优势

自动切割设备可用于切割导线、电缆和类似的物体
由于采用了自动“零切割”(按下开始按键后开始运行),无须作任何调节
仅需简单地打开前端盖板就可插入导线
所需的切割长度和次数可以在显示器上方便地设置
驱动卷和导引卷自动与插入的导线直径相适应