自动断线设备
CUTFOX 10 R-C - 备用部件
CUTFOX 10 R-C
-
备用部件
1208403
电缆盘备用转台
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
切割机
连接数据
柔性导线横截面
0 mm² ... 0 mm²
电缆/电线
电缆外径
≤ 8.00 mm
商业数据
订货号
1208403
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BH321Z
产品关键代码
BH321Z
GTIN
4046356014496
单件重量(含包装)
642 g
单件重量(不含包装)
315.4 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
17130191
ECLASS-15.0
17130191
ETIM
ETIM 10.0
EC000163
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
认证
EAC
认证ID: RU x-DE.xx08.B.02974
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
16.285千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助